Schneider-Electric
 
NSYCSH186 slika – Schneider- scope
NSYCSH186
Komp. za spaj. z enim ohišjem PanelSeT SF/SM - 240 mod. po 18 mm - 1800 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Aplikacija Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Sklopni komplet
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Vodoravne prečke
2 Vertikalni stebrički
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Skupno število 18 mm modulov 240
Višina Realno: 1705 mm
Nazivna: 1800 mm
Širina Realno: 502 mm
Nazivna: 600 mm
Globina Realno: 100 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 187,000 cm
Paket 1 Teža 7,276 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 291,040 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 57
Pogodbena garancija
Garancija 18 months