|
|
|
NSYCSH188
Komp. za spaj. z enim ohišjem PanelSeT SF/SM - 360 mod. po 18 mm - 1800 x 800 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Vodoravne prečke
2 Vertikalni stebrički
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Skupno število 18 mm modulov
|
360
|
Višina
|
Realno: 1705 mm
Nazivna: 1800 mm
|
Širina
|
Realno: 702 mm
|
Globina
|
Realno: 100 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
186,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
7,726 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
359,900 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
60
|
Pogodbena garancija
|
|