Schneider-Electric
 
NSYCSH206 slika – Schneider- scope
NSYCSH206
Komp. za spaj. z enim ohišjem PanelSeT SF/SM - 288 mod. po 18 mm - 2000 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Montažna oprema
Aplikacija Večnamenski
Izdelek ali sestavni del Sklopni komplet
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Vodoravne prečke
2 Vertikalni stebrički
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Skupno število 18 mm modulov 288
Višina Realno: 1905 mm
Nazivna: 2000 mm
Širina Realno: 502 mm
Nazivna: 600 mm
Globina Realno: 100 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 55,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 205,000 cm
Paket 1 Teža 7,760 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 200,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 247,800 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 55
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev