Schneider-Electric
 
NSYCSHB2010 slika – Schneider- scope
NSYCSHB2010
Komp. za spaj. ohišja PanelSeT SM/SF s cono - 288 mod. po 18 mm - 2000 x 1000 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Aplikacija Ve?namenski
Izdelek ali sestavni del Sklopni komplet
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Pred omaro
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 Zbiralčna slepa pokrivna plošča
1 Vmesni centralni nosilec
1 Enojna šasija
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Skupno število 18 mm modulov 288
Vi?ina Realno: 1905 mm
Nazivna: 2000 mm
Širina Realno: 902 mm
Nazivna: 1000 mm
Globina Realno: 100 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 31,000 cm
Paket 1 Dolžina 198,000 cm
Paket 1 Teža 25,400 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 57,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 609,600 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev