|
|
|
NSYCSHB2012
Komp. za spaj. ohišja PanelSeT SM/SF s cono - 432 mod. po 18 mm - 2000 x 1200 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Monta?na oprema
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sklopni komplet
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Pred omaro
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SM
PanelSeT PanelSeT SF
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
1 Zbiralčna slepa pokrivna plošča
1 Vmesni centralni nosilec
1 Enojna šasija
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Na?in pritrjevanja
|
S pritrditvijo elementa
|
Skupno število 18 mm modulov
|
432
|
Vi?ina
|
Realno: 1905 mm
Nazivna: 2000 mm
|
Širina
|
Realno: 1102 mm
Nazivna: 1200 mm
|
Globina
|
Realno: 100 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
31,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
197,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
29,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
67,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
520,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd