|
|
|
NSYCSP
Okrasna streha PanelSeT SF za zunanje pritrdilne plošče
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Trim pokrov?ek
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na izrezih plo??e
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 50
|
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SF
|
Sestava naprave
|
1 Pokrovček
|
Material
|
Poliamid 6
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Na?in pritrjevanja
|
Vpeto
|
Premer
|
17,5 mm
|
Vi?ina
|
10,8 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,600 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
55,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
475,000 g
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|