Schneider-Electric
 
NSYCTL500DLM slika – Schneider- scope
NSYCTL500DLM
Kovinska prednja plošča, 12 modulov, RAL 7035, V150xŠ500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plo??a
Aplikacija Modularna distribucijska aplikacija
Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na ?asiji DLM
Sestava naprave 2 Panel
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Poliestrski prah
Način pritrjevanja Vpeto
Tip prednje plošče Navaden
Vi?ina Nazivna: 150 mm
Širina Nazivna: 600 mm
454 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 45,500 cm
Paket 1 Teža 709,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 16,500 cm
Paket 2 Dolžina 50,000 cm
Paket 2 Teža 1,529 kg
Embalažna enota Paketa 3 S04
Število enot v Paketu 3 12
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 40,000 cm
Paket 3 Dolžina 60,000 cm
Paket 3 Teža 9,824 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev