Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCTL600DLAG |
Schneider-Electric
 
NSYCTL600DLAG slika – Schneider- scope
NSYCTL600DLAG
Izolacijski material navadne prednje plošče za 84/112 modulov DLA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plošča
Aplikacija Modularna distribucijska aplikacija
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa PLM
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na šasiji DLA
Sestava naprave 2 Panel
Komplementarno
Material Samougasljivi izolirni
Barva Siva ( RAL 7035)
Način pritrjevanja Vpeto
Tip prednje plošče Navaden
Višina Nazivna: 150 mm
146 mm
Širina Nazivna: 600 mm
555 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 16,500 cm
Paket 1 Dolžina 60,000 cm
Paket 1 Teža 377,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 16,500 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 774,000 g
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 30
Paket 3 Višina 29,000 cm
Paket 3 Širina 37,500 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 11,610 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a