|
|
|
NSYCTL600DLM
Kovinska prednja plošča, 12 modulov, RAL 7035, V 150 x Š 600 mm.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Aplikacija
|
Večnamenski
Modularna distribucijska aplikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na šasiji DLM
|
Sestava naprave
|
2 Panel
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Poliestrski prah
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
|
Tip prednje plošče
|
Navaden
|
Višina
|
Nazivna: 150 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
554 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
935,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,898 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|