|
|
|
NSYCTL750DLPG
Izolacijski material navadne prednje ploš?e za om. DLP in PLA Š 750 mm V 146 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pokrivna plošča
|
Aplikacija
|
Modularna distribucijska aplikacija
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLA
|
Nominal dimensions of the housing
|
- W: 750 mm
|
Lokacija montaže
|
Na šasiji DL
|
Sestava naprave
|
2 Panel
|
Komplementarno
Material
|
PS (polistiren)
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Način pritrjevanja
|
Vpeto
|
Tip prednje plošče
|
Navaden
|
Višina
|
Nazivna: 150 mm
Realno: 146 mm
|
Širina
|
Nazivna: 750 mm
Realno: 652 mm
|
Debelina
|
2 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
60,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
120,0 g