Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCU1K22P4RDG |
Schneider-Electric
 
NSYCU1K22P4RDG slika – Schneider- scope
NSYCU1K22P4RDG
Klima krovna, Climasys CU, 1,2kW, 2f, 400/460V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka CU
Tip namestitve Streha omare
Izdelek ali sestavni del Hladilna enota
Installation Notranja Streha
Destinacija izdelka Za omaro
Montažni način Z vijaki
Supply Voltage 380 do 415 V 2 fazi 50 Hz EN/IEC
400/460 V +/- 6 % 2 fazi 60 Hz UL
Rated Power 1250 W
Hlajenje 1250 W 50/60 Hz L35-L35
800 W 50/60 Hz L35-L50
Komplementarno
Višina 412 mm
Širina 595 mm
Globina 395 mm
[In] nazivni tok 2,2 A
Vklopni tok 8 A
Poraba energije v W 700 W 50/60 Hz, L35-L35
750 W 50/60 Hz, L35-L50
Razmerje energetske učinkovitosti 1,8
Tip krmiljenja Elektronski krmilnik
Območje nastavitve temperature 20…50 °C 50/60 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje V omari: 20…50 °C pri50/60 Hz
Zunaj omare: 5…55 °C pri50/60 Hz
Noise level 70 dB
Tlak 32 bar
Flow rate Notranji tokokrog 850 m3/h 50/60 Hz
Zunanji tokokrog 850 m3/h 50/60 Hz
Teža izdelka 39 kg
Tip hladilnega plina R134a 0,156 kg)
Type of filter Opcijski filter zunanjega tokokroga
Recommended circuit breaker protection M9F23216
Thermal protection Recommended (fuse) 2 fazi 15 A (T)
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Certifikati izdelkov UL
IEC
EN
Direktive 2006/42/EC - stroji
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2011/65/EU - RoHS
Standardi EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529 ( Na notranjem vezju)
IP24 v skladu s/zIEC 60529 ( Na zunanjem tokokrogu)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 48,000 cm
Paket 1 Širina 48,500 cm
Paket 1 Dolžina 63,000 cm
Paket 1 Teža 41,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 111,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 190,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2262