Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCU1K52P4RDG |
Schneider-Electric
 
NSYCU1K52P4RDG slika – Schneider- scope
NSYCU1K52P4RDG
Klima krovna, Climasys CU, 1k5W, 2f, 400/460V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka CU
Tip namestitve Streha omare
Izdelek ali sestavni del Hladilna enota
Installation Notranja Streha
Destinacija izdelka Za omaro
Montažni način Z vijaki
Supply Voltage 380 do 415 V 2 fazi 50 Hz EN/IEC
400/460 V +/- 6 % 2 fazi 60 Hz UL
Rated Power 1550 W
Hlajenje 1550 W 50/60 Hz L35-L35
1200 W 50/60 Hz L35-L50
Komplementarno
Višina 412 mm
Širina 595 mm
Globina 395 mm
[In] nazivni tok 3,0 A
Vklopni tok 8 A
Poraba energije v W 760 W 50/60 Hz, L35-L35
860 W 50/60 Hz, L35-L50
Razmerje energetske učinkovitosti 2,0
Tip krmiljenja Elektronski krmilnik
Območje nastavitve temperature 20…50 °C 50/60 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje V omari: 20…50 °C pri50/60 Hz
Zunaj omare: 5…55 °C pri50/60 Hz
Noise level 70 dB
Tlak 32 bar
Flow rate Notranji tokokrog 850 m3/h 50/60 Hz
Zunanji tokokrog 850 m3/h 50/60 Hz
Teža izdelka 39 kg
Tip hladilnega plina R134a 0,267 kg)
Type of filter Opcijski filter zunanjega tokokroga
Recommended circuit breaker protection M9F23216
Thermal protection Recommended (fuse) 2 fazi 15 A (T)
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Certifikati izdelkov UL
IEC
EN
Direktive 2006/42/EC - stroji
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2011/65/EU - RoHS
Standardi EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529 ( Na notranjem vezju)
IP24 v skladu s/zIEC 60529 ( Na zunanjem tokokrogu)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 47,000 cm
Paket 1 Širina 48,000 cm
Paket 1 Dolžina 62,000 cm
Paket 1 Teža 43,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 110,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 189,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2425