Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCU1K5RDG |
Schneider-Electric
 
NSYCU1K5RDG slika – Schneider- scope
NSYCU1K5RDG
Klima krovna, Climasys CU, 1k5W, 230V, 50/60Hz, IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka CU
Tip namestitve Streha omare
Izdelek ali sestavni del Hladilna enota
Installation Notranja Streha
Destinacija izdelka Za omaro
Montažni način Z vijaki
Supply Voltage 220 do 240 V 1 faza 50 Hz EN/IEC
230 V +/- 6 % 1 faza 60 Hz UL
Rated Power 1550 W
Hlajenje 1550 W 50/60 Hz L35-L35
1200 W 50/60 Hz L35-L50
Komplementarno
Višina 412 mm
Širina 595 mm
Globina 395 mm
[In] nazivni tok 6,1 A
Vklopni tok 16 A
Poraba energije v W 700 W 50/60 Hz, L35-L35
800 W 50/60 Hz, L35-L50
Razmerje energetske učinkovitosti 2,1
Tip krmiljenja Elektronski krmilnik
Območje nastavitve temperature 20…50 °C 50/60 Hz
Temperatura okoliškega zraka za delovanje V omari: 20…50 °C pri50/60 Hz
Zunaj omare: 5…55 °C pri50/60 Hz
Noise level 70 dB
Tlak 32 bar
Flow rate Notranji tokokrog 850 m3/h 50/60 Hz
Zunanji tokokrog 850 m3/h 50/60 Hz
Teža izdelka 34,5 kg
Tip hladilnega plina R134a 0,267 kg)
Type of filter Opcijski filter zunanjega tokokroga
Recommended circuit breaker protection M9F23116
Thermal protection Recommended (fuse) 15 A (T)
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Okolje
Certifikati izdelkov UL
IEC
EN
Direktive 2006/42/EC - stroji
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2011/65/EU - RoHS
Standardi EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529 ( Na notranjem vezju)
IP24 v skladu s/zIEC 60529 ( Na zunanjem tokokrogu)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 46,000 cm
Paket 1 Širina 49,000 cm
Paket 1 Dolžina 62,000 cm
Paket 1 Teža 38,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 110,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 168,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 2223