|
|
|
NSYCU1K62P4DG
Klima stranska, Climasys CU, 1k6W, 2f, 400/460V, 50/60Hz, IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
CU
|
Tip namestitve
|
Stran
|
Izdelek ali sestavni del
|
Hladilna enota
|
Installation
|
Notranja Stran
|
Destinacija izdelka
|
Za omaro
|
Montažni način
|
Z vijaki
|
Supply Voltage
|
380 do 415 V 2 fazi 50 Hz EN/IEC
400/460 V +/- 6 % 2 fazi 60 Hz UL
|
Rated Power
|
1650 W
|
Hlajenje
|
1650 W 50/60 Hz L35-L35
1400 W 50/60 Hz L35-L50
|
Komplementarno
Višina
|
1000 mm
|
Širina
|
405 mm
|
Globina
|
225 mm
|
[In] nazivni tok
|
2,8 A
|
Vklopni tok
|
8,0 A
|
Poraba energije v W
|
770 W 50/60 Hz, L35-L35
880 W 50/60 Hz, L35-L50
|
Razmerje energetske učinkovitosti
|
2,2
|
Tip krmiljenja
|
Elektronski krmilnik
|
Območje nastavitve temperature
|
20…50 °C 50/60 Hz
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
V omari: 20…50 °C pri50/60 Hz
Zunaj omare: 5…55 °C pri50/60 Hz
|
Noise level
|
72 dB
|
Tlak
|
30 bar
|
Flow rate
|
Notranji tokokrog 850 m3/h 50/60 Hz
Zunanji tokokrog 1200 m3/h 50/60 Hz
|
Teža izdelka
|
44,5 kg
|
Tip hladilnega plina
|
R134a 0,323 kg)
|
Type of filter
|
Opcijski filter zunanjega tokokroga
|
Recommended circuit breaker protection
|
M9F23216
|
Thermal protection Recommended (fuse)
|
2 fazi 15 A (T)
|
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
IEC
EN
|
Direktive
|
2006/42/EC - stroji
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2011/65/EU - RoHS
|
Standardi
|
EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 60335-2-40
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN/IEC 63000:2018
EN 14511
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Na notranjem vezju)
IP24 v skladu s/zIEC 60529 ( Na zunanjem tokokrogu)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
47,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
108,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
48,300 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
122,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
314,800 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|