Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCUF1K1T2KS |
Schneider-Electric
 
NSYCUF1K1T2KS slika – Schneider- scope
NSYCUF1K1T2KS
Filter ClimaSys za tanko hladilno enoto 1k1 do 2 kW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CU
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CU Hladilna enota
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Destinacija izdelka Majhna hladilna enota 1100 W
Majhna hladilna enota 1500 W
Majhna hladilna enota 2000 W
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys hladilna enota
Količina na set/komplet Komplet 5
Material Poliuretanska pena
Širina 290 mm
Višina 50 mm
Debelina 360 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 29,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 500,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 49,500 cm
Paket 2 Širina 36,500 cm
Paket 2 Dolžina 5,000 cm
Paket 2 Teža 192,000 g