Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCUF1KT2K |
Schneider-Electric
 
NSYCUF1KT2K slika – Schneider- scope
NSYCUF1KT2K
Filter ClimaSys za standardno hladilno enoto 1k do 2 kW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CU
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CU Hladilna enota
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Destinacija izdelka Stranska vgradnja hladilne enote 1250 W
Stranska vgradnja hladilne enote 1600 W
Stranska vgradnja hladilne enote 2000 W
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys hladilna enota
Količina na set/komplet Komplet 5
Material Poliuretanska pena
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 36,500 cm
Paket 1 Dolžina 47,500 cm
Paket 1 Teža 61,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 5,000 cm
Paket 2 Širina 36,500 cm
Paket 2 Dolžina 47,500 cm
Paket 2 Teža 338,000 g
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 50
Paket 3 Višina 40,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 23,050 kg