Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCUF600 |
Schneider-Electric
 
NSYCUF600 slika – Schneider- scope
NSYCUF600
Filter ClimaSys za standardno hladilno enoto 600 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CU
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CU Hladilna enota
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Destinacija izdelka Stranska vgradnja hladilne enote 640 W
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys hladilna enota
Količina na set/komplet Komplet 5
Material Poliuretanska pena
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 29,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 200,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 43,500 cm
Paket 2 Širina 31,000 cm
Paket 2 Dolžina 5,000 cm
Paket 2 Teža 122,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No