|
|
|
NSYCUF6K
Filter ClimaSys za standardno hladilno enoto 6 kW
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Filter
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CU Hladilna enota
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Talna hladilna enota 5800 W
Talna hladilna enota 6050 W
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
ClimaSys hladilna enota
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 5
|
Material
|
Poliuretanska pena
|
Širina
|
420 mm
|
Višina
|
220 mm
|
Debelina
|
580 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
42,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
58,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,200 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
22,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
42,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
58,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,090 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
50
|
Paket 3 Višina
|
99,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
24,100 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|