Schneider-Electric
 
NSYCUFX1K2T2KR slika – Schneider- scope
NSYCUFX1K2T2KR
Kovinski filter ClimaSys za strešno hladilno enoto 1 k2 do 2 kW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CU
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CU Hladilna enota
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Destinacija izdelka Hladilna enota za montiranje na vrhu 1150 W
Hladilna enota za montiranje na vrhu 1550 W
Hladilna enota za montiranje na vrhu 2050 W
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys hladilna enota
Material Aluminij
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,000 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dolžina 58,000 cm
Paket 1 Teža 980,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 96,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 25,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No