Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCUFX400 |
Schneider-Electric
 
NSYCUFX400 slika – Schneider- scope
NSYCUFX400
Kovinski filter ClimaSys za hladilno enoto 400 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CU
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CU Hladilna enota
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Destinacija izdelka Stranska vgradnja hladilne enote 380 W
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys hladilna enota
Material Aluminij
Širina 50 mm
Višina 290 mm
Debelina 360 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 30,000 cm
Paket 1 Dolžina 37,000 cm
Paket 1 Teža 174,000 g