Schneider-Electric
 
NSYCUFX800R slika – Schneider- scope
NSYCUFX800R
Kovinski filter ClimaSys za strešno hladilno enoto 800 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CU
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CU Hladilna enota
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Destinacija izdelka Hladilna enota za montiranje na vrhu 820 W
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys hladilna enota
Material Aluminij
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,500 cm
Paket 1 Širina 30,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 458,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 48,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 23,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No