Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCUFX800T1K |
Schneider-Electric
 
NSYCUFX800T1K slika – Schneider- scope
NSYCUFX800T1K
Kovinski filter ClimaSys za hladilno enoto 800 do 1 kW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CU
Izdelek ali sestavni del Filter
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CU Hladilna enota
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Komplementarno
Destinacija izdelka Stranska vgradnja hladilne enote 820 W
Stranska vgradnja hladilne enote 1000 W
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys hladilna enota
Material Aluminij
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 46,000 cm
Paket 1 Širina 5,000 cm
Paket 1 Dolžina 37,000 cm
Paket 1 Teža 1,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 106,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 32,400 kg