Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCUSP0053 |
Schneider-Electric
 
NSYCUSP0053 slika – Schneider- scope
NSYCUSP0053
Ventilatorji za vgradne toplotne izmenjevalnike Air-Water 2K5
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ClimaSys
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Destinacija izdelka Izmenjevalnik za montiranje na vrhu 2500 W
Tip ponudbe Rezervni del
Komplementarno
Certifikati izdelkov CE
Količina na set/komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,000 cm
Paket 1 Širina 30,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 2,954 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 45,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 5,908 kg