Schneider-Electric
 
NSYCUSP0123 slika – Schneider- scope
NSYCUSP0123
Montažni kit za klima naprave od 3000 do 4000W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka ClimaSys
Izdelek ali sestavni del Monta?ni komplet
Destinacija izdelka Hladilna enota za montiranje na vrhu 3000 W
Hladilna enota za montiranje na vrhu 4000 W
Tip ponudbe Rezervni del
Komplementarno
Certifikati izdelkov CE
Količina na set/komplet 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 29,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 1,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 95,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 30,300 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe