|
|
|
NSYCUSX2KUL
ClimaSys notranje slim hlajenje - 2000W at 230 V - UL
|
|
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 31, 2026
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
CU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ozek blok hladilne enote
|
Tip namestitve
|
Vrata omare
|
Installation
|
Notranja Stran
|
Destinacija izdelka
|
Za omaro
|
Montažni način
|
Z vijaki
|
Supply Voltage
|
230 V AC 1 faza 50/60 Hz
|
Rated Power
|
2000 W
|
Hlajenje
|
6824 Btu/h 50/60 Hz L35-L35
5289 Btu/h 50/60 Hz L35-L50
|
Komplementarno
Višina
|
1696 mm
|
Širina
|
495 mm
|
Globina
|
195 mm
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
6,5 A
|
Vklopni tok
|
24 A
|
Poraba energije v W
|
1020 W 50/60 Hz, L35-L35
1160 W 50/60 Hz, L35-L50
|
Razmerje energetske učinkovitosti
|
2
|
Tip krmiljenja
|
Elektronski krmilnik
|
Območje nastavitve temperature
|
20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
Maksimum: 50 °C
V omari: 20…46 °C
Zunaj omare: 20…50 °C
|
Noise level
|
67 dB v skladu s/zEN/ISO 3746
|
Tlak
|
28 bar
|
Flow rate
|
Notranji tokokrog 860 m3/h 50/60 Hz
Zunanji tokokrog 1050 m3/h 50/60 Hz
|
Teža izdelka
|
63 kg
|
Tip hladilnega plina
|
R134a 0,51 kg)
|
Type of filter
|
Opcijski filter zunanjega tokokroga
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita T 10 A
Zaščita kratkega stika (magnetna)
|
Material
|
Nerjaveče jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zIEC 60529 ( Na notranjem vezju)
IP34 v skladu s/zIEC 60529 ( Na zunanjem tokokrogu)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
49,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
169,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
63,0 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
205,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
194,2 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|