Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVA114M |
Schneider-Electric
 
NSYCVA114M slika – Schneider- scope
NSYCVA114M
Kovinska zaščita zadnjega izhoda G 114 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CV
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV Ventilator
Izdelek ali sestavni del Zadnja zaščitna rešetka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za motor ventilatorja omare
Lokacija montaže Zadnji osni motor
Način pritrjevanja Z vijaki
Sestava naprave 1 Zaščitna maska
Komplementarno
Material Jeklo
Premer 114 mm
Višina Zunanji: 120 mm
Pritrdilni centri: 104,8 mm
Širina Zunanji: 120 mm
Pritrdilni centri: 104,8 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 41,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 14,000 cm
Paket 2 Dolžina 16,000 cm
Paket 2 Teža 402,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76