|
|
|
NSYCVA78M
Zaščitna rešetka, kovinska, d 78mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek
|
ClimaSys CV
|
Združljivost serije/obsega
|
ClimaSys ClimaSys CV Ventilator
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zadnja zaščitna rešetka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za toplotno upravljanje
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za motor ventilatorja omare
|
Lokacija montaže
|
Zadnji osni motor
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki
|
Sestava naprave
|
1 Zaščitna maska
|
Komplementarno
Material
|
Jeklo
|
Premer
|
78 mm
|
Višina
|
Zunanji: 80 mm
Pritrdilni centri: 71,5 mm
|
Širina
|
Zunanji: 80 mm
Pritrdilni centri: 71,5 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
18,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
3,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
210,000 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|