|
|
|
NSYCVAC200
Kabel za ventilator L=2 m
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Priklju?ni kabel ventilatorja
|
Komplementarno
Višina
|
120 mm
|
Širina
|
140 mm
|
Globina
|
35 mm
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Motor ventilatorja
|
Dolžina kabla
|
2 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
66,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,688 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
95,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|