|
|
|
NSYCVF156M230
Ventilator motorja 156 m3/h 230 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motor ventilatorja
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka: 156 m3/h at 50 Hz
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Komplementarno
Absorbed power
|
15 W 60 Hz
17 W 50 Hz
|
Noise level < at
|
42 dB
|
Višina
|
Zunanji: 120 mm
|
Širina
|
Zunanji: 120 mm
|
Globina
|
Zunanji: 38 mm
|
Dimenzije izreza
|
Ø 114 mm
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
510,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
51,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
28,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
29,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
21,200 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
480
|
Paket 3 Višina
|
74,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
269,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|