Schneider-Electric
 
NSYCVF165M115PF slika – Schneider- scope
NSYCVF165M115PF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 115 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 165 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 75 do 126 V
Vhodna napetost 115 V 50/60 Hz
Komplementarno
Absorbed power 15,5 W 50 Hz
14,4 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,2 A 50 Hz
0,18 A 60 Hz
Noise level < at 50…51 dB
Nosilni tipa Krogla
Vi?ina Zunanji: 268 mm
Širina Zunanji: 248 mm
Globina Zunanji: 104 mm
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Teža izdelka 1,14 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 50 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Faston konektor
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
Stanje uporabe Zunanja temperatura mora biti 5° C ni?ja od notranje temperature
Filter je treba redno ?istiti in menjavati
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Pretok je odvisen od delovne to?ke, glej programsko opremo ProClima
Okolje mora biti relativno ?isto
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 1,400 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 25,500 cm
Paket 2 Širina 39,000 cm
Paket 2 Dolžina 58,500 cm
Paket 2 Teža 6,920 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 124,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 120,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev