|
|
|
NSYCVF165M230DG
ClimaSys CV - CSVS SmartFan 165m3/h 230V IP54
|
|
|
Glavno
Združljivost serije/obsega
|
Spacial
Thalassa
|
Type of filter
|
G2
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 165 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 193 m3/h at 60 Hz
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Certifikacija
|
CE
EAC
EMC directive 89/336 EEC
|
Komplementarno
Absorbed power
|
15,5 W 50 Hz
14,4 W 60 Hz
|
[In] Nazivni tok
|
0,2 A 50 Hz
0,18 A 60 Hz
|
Nosilni tipa
|
Krogla
|
Višina
|
Zunanji: 268 mm
|
Širina
|
Zunanji: 248 mm
|
Globina
|
Zunanji: 104 mm
|
Dimenzije izreza
|
223 x 223 mm
|
Product weight
|
1,4 kg
|
Material
|
Izhodna rešetka: injected thermoplastic (PC)
Motor support: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Izhodna rešetka: smoked black ( RAL 9005)
Motor support: Črna ( RAL 9005)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Največji tlak
|
50 Pa Pretok 0 m³/h
|
Povezave - terminali
|
Faston konektor
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
1 external protective transparent smoked grille: Spredaj
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: Zadnja stran vtične rešetke
1 cable gland
1 Rezalna predloga
|
Stanje uporabe
|
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
19,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,528 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
27,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,048 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|