Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVF165M230PF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF165M230PF slika – Schneider- scope
NSYCVF165M230PF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 230 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 165 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 175 do 253 V
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Komplementarno
Absorbed power 16,3 W 50 Hz
14,3 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,12 A 50 Hz
0,94 A 60 Hz
Noise level < at 50…51 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 268 mm
Širina Zunanji: 248 mm
Globina Zunanji: 104 mm
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Teža izdelka 1,14 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 50 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Faston konektor
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
Stanje uporabe Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Okolje mora biti relativno čisto
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,000 cm
Paket 1 Širina 25,500 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 1,438 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 28,000 cm
Paket 2 Širina 41,000 cm
Paket 2 Dolžina 59,000 cm
Paket 2 Teža 6,674 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 123,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 122,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami