|
|
|
NSYCVF165M24DPF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 24 V DC, z izh. rešetko in filtrom G2
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 188 m3/h
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
10 do 27,6 V
|
Vhodna napetost
|
24 V DC
|
Komplementarno
Absorbed power
|
8 W
|
[In] Nazivni tok
|
0,3 A
|
Noise level < at
|
50…51 dB
|
Nosilni tipa
|
Krogla
|
Višina
|
Zunanji: 268 mm
|
Širina
|
Zunanji: 248 mm
|
Globina
|
Zunanji: 104 mm
|
Dimenzije izreza
|
223 x 223 mm
|
Teža izdelka
|
0,81 kg
|
Material
|
Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Največji tlak
|
50 Pa Pretok 0 m³/h
|
Povezave - terminali
|
Kabel
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
|
Stanje uporabe
|
Okolje mora biti relativno čisto
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,068 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
64
|
Paket 2 Višina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
80,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|