|
|
|
NSYCVF165M48DPF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 165 m3/h, 48 V DC, z izh. rešetko in filtrom G2
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 193 m3/h
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
25 do 55,2 V
|
Vhodna napetost
|
48 V DC
|
Komplementarno
Absorbed power
|
8,7 W
|
[In] Nazivni tok
|
0,18 A
|
Noise level < at
|
50…51 dB
|
Nosilni tipa
|
Krogla
|
Višina
|
Zunanji: 268 mm
|
Širina
|
Zunanji: 248 mm
|
Globina
|
Zunanji: 104 mm
|
Dimenzije izreza
|
223 x 223 mm
|
Product weight
|
0,81 kg
|
Material
|
Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Največji tlak
|
50 Pa Pretok 0 m³/h
|
Povezave - terminali
|
Kabel
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
|
Stanje uporabe
|
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,054 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|