|
|
|
NSYCVF170M230
Umetno prezrač. Climasys 170 m3/h, 230 V brez rešetke
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Združljivost serije/obsega
|
Prisma P
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka: 170 m3/h at 50 Hz
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Komplementarno
Absorbed power
|
17 W
|
Noise level < at
|
41 dB
|
Višina
|
Zunanji: 119 mm
|
Širina
|
Zunanji: 119 mm
|
Globina
|
Zunanji: 38 mm
|
Teža izdelka
|
0,82 kg
|
Material
|
Zaščitna maska: Jeklo
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Pritrdilni obroč
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
846,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,954 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
300,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|