Schneider-Electric
 
NSYCVF300M230DG slika – Schneider- scope
NSYCVF300M230DG
ClimaSys CV - CSVS SmartFan 300m3/h 230V IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Združljivost serije/obsega Spacial
Type of filter G2
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 300 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 350 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 145 do 253 V
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Certifikacija CE
EAC
EMC directive 89/336 EEC
Komplementarno
Absorbed power 36 W 50 Hz
37 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,16 A 50 Hz
0,17 A 60 Hz
Noise level < at 55…56 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 268 mm
Širina Zunanji: 248 mm
Globina Zunanji: 116 mm
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Teža izdelka 1,640 kg
Material Izhodna rešetka: injected thermoplastic (PC)
Motor support: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: smoked black ( RAL 9005)
Motor support: Črna ( RAL 9005)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 158 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Faston konektor
Sestava naprave 1 Osni motor
1 external protective transparent smoked grille: Spredaj
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: Zadnja stran vtične rešetke
1 cable gland
1 Rezalna predloga
Stanje uporabe Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,400 cm
Paket 1 Širina 26,800 cm
Paket 1 Dolžina 24,800 cm
Paket 1 Teža 1,640 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 28,500 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,838 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No