Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVF300M230PF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF300M230PF slika – Schneider- scope
NSYCVF300M230PF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 300 m3/h, 230 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 300 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 350 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 145 do 253 V
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Komplementarno
Absorbed power 36 W 50 Hz
37 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,16 A 60 Hz
0,17 A 50 Hz
Noise level < at 55…56 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 268 mm
Širina Zunanji: 248 mm
Globina Zunanji: 116 mm
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Teža izdelka 1,3 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 158 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Faston konektor
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
Stanje uporabe Okolje mora biti relativno čisto
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,500 cm
Paket 1 Širina 25,500 cm
Paket 1 Dolžina 27,000 cm
Paket 1 Teža 1,642 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 28,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,476 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 122,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 135,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami