Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVF300M24DPF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF300M24DPF slika – Schneider- scope
NSYCVF300M24DPF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 300 m3/h, 24 V DC, z izh. rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 262 m3/h
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 30 V
Vhodna napetost 24 V DC
Komplementarno
Absorbed power 13 W
[In] Nazivni tok 0,53 A
Noise level < at 55…56 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 268 mm
Širina Zunanji: 248 mm
Globina Zunanji: 103,4 mm
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Teža izdelka 1,1 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 158 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Kabel
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
Stanje uporabe Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Okolje mora biti relativno čisto
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,500 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 27,500 cm
Paket 1 Teža 1,360 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 28,000 cm
Paket 2 Širina 41,000 cm
Paket 2 Dolžina 59,000 cm
Paket 2 Teža 6,460 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 64
Paket 3 Višina 125,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 114,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami