Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVF300M48DPF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF300M48DPF slika – Schneider- scope
NSYCVF300M48DPF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 300 m3/h, 48 V DC, z izh. rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 262 m3/h
[Us] Nazivna napajalna napetost 25 do 60 V
Vhodna napetost 48 V DC
Komplementarno
Absorbed power 11 W
[In] Nazivni tok 0,24 A
Noise level < at 55…56 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 268 mm
Širina Zunanji: 248 mm
Globina Zunanji: 103,4 mm
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Teža izdelka 1,1 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 158 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Kabel
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
1 Napajalni kabel
Stanje uporabe Okolje mora biti relativno čisto
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,000 cm
Paket 1 Širina 25,000 cm
Paket 1 Dolžina 28,000 cm
Paket 1 Teža 1,360 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 100,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 83,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami