|
|
|
NSYCVF35M230
Ventilator motorja 35 m3/h 230 V
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motor ventilatorja
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka: 35 m3/h at 50 Hz
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Komplementarno
Absorbed power
|
16 W 50 Hz
14 W 60 Hz
|
Noise level < at
|
32 dB
|
Višina
|
Zunanji: 80 mm
|
Širina
|
Zunanji: 80 mm
|
Globina
|
Zunanji: 25 mm
|
Dimenzije izreza
|
Ø 78 mm
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
248,000 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|