|
|
|
NSYCVF38M230DG
ClimaSys CV - CSVS SmartFan 38m3/h 230V IP54
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial
Thalassa
|
Type of filter
|
G2
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 38 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 39 m3/h at 60 Hz
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
150 do 250 V
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Certifikacija
|
CE
EAC
EMC directive 89/336 EEC
|
Dodatne informacije
|
Must not be connected to a power conversion module, inverter or UPS power supply
|
Komplementarno
Absorbed power
|
4,5 W 50 Hz
4,8 W 60 Hz
|
[In] Nazivni tok
|
0,16 A 50 Hz
0,17 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
40…41 dB
|
Nosilni tipa
|
Krogla
|
Višina
|
Zunanji: 137 mm
|
Širina
|
Zunanji: 117 mm
|
Globina
|
Zunanji: 49 mm
|
Dimenzije izreza
|
92 x 92 mm
|
Teža izdelka
|
0,3 kg
|
Material
|
Izhodna rešetka: injected thermoplastic (PC)
Motor support: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Izhodna rešetka: smoked black ( RAL 9005)
Motor support: Črna ( RAL 9005)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Največji tlak
|
29 Pa Pretok 0 m³/h
|
Povezave - terminali
|
Kabel
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
1 external protective transparent smoked grille: Spredaj
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: Zadnja stran vtične rešetke
1 cable gland
1 Rezalna predloga
|
Stanje uporabe
|
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,900 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
300,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,722 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|