Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVF38M24DPF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF38M24DPF slika – Schneider- scope
NSYCVF38M24DPF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 38 m3/h, 24 V DC, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 58 m3/h
[Us] Nazivna napajalna napetost 10 do 27,6 V
Vhodna napetost 24 V DC
Komplementarno
Absorbed power 3,6 W
[In] Nazivni tok 0,18 A
Noise level < at 40…41 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 137 mm
Širina Zunanji: 117 mm
Globina Zunanji: 49 mm
Dimenzije izreza 92 x 92 mm
Teža izdelka 0,23 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −10…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 29 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Kabel
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
Stanje uporabe Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 280,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 28,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 12,190 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 66,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 85,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami