|
|
|
NSYCVF38M48DPF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 38 m3/h, 48 V DC, z izhodno rešetko in filtrom G2
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 44 m3/h
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
36 do 56 V
|
Vhodna napetost
|
48 V DC
|
Komplementarno
Absorbed power
|
3,6 W
|
[In] Nazivni tok
|
0,07 A
|
Noise level < at
|
40…41 dB
|
Nosilni tipa
|
Krogla
|
Višina
|
Zunanji: 137 mm
|
Širina
|
Zunanji: 117 mm
|
Globina
|
Zunanji: 49 mm
|
Dimenzije izreza
|
92 x 92 mm
|
Product weight
|
0,23 kg
|
Material
|
Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Največji tlak
|
29 Pa Pretok 0 m³/h
|
Povezave - terminali
|
Kabel
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
|
Stanje uporabe
|
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Okolje mora biti relativno čisto
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Filter je treba redno čistiti in menjavati
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
12,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,700 cm
|
Paket 1 Teža
|
280,000 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|