|
|
|
NSYCVF54M230MM2
Umetno prezrač. Climasys 54 m3/h, 230 V, 2 kov. rešetki in 2 fil. proti insektom
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Proti-insektom
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka brez filtra ali rešetke: 170 m3/h
Skupna hitrost pretoka: 54 m3/h at 50 Hz
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Komplementarno
Vi?ina
|
Zunanji: 120 mm
|
Širina
|
Zunanji: 120 mm
|
Globina
|
Zunanji: 38 mm
|
Dimenzije izreza
|
96 x 96 mm
|
Material
|
Izhodna rešetka: Jeklo
Filter: Nerjaveče jeklo 304L
|
Barva
|
Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
|
IP stopnja zaščite
|
IP33
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
1 Napajalni kabel
2 Filter proti insektom
2 Metal louvre
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,035 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,930 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
300
|
Paket 3 Višina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
350,900 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|