Schneider-Electric
 
NSYCVF550M115FB slika – Schneider- scope
NSYCVF550M115FB
Zunanja prezr. HD enota ClimaSys CVHD brez rešetke in filtra, 550 m3/h 115 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ohi?je ventilatorja brez re?etke in filtra
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja te?ka naloga
Zdru?ljivost serije/obsega Thalassa PHD
Spacial S3HD
Spacial SFHD
Flow rate Prosta hitrost pretoka: 550 m3/h at 50 Hz
550 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 115 V AC +/- 10 %
Vhodna napetost 115 V AC 50/60 Hz
Certifikacija CE
UL v skladu s/zUL 508 A
CSA v skladu s/zCSA C22.2
Ecodesign direktiva 2009/125/EC
Komplementarno
Absorbed power 78 do 102 W
[In] Nazivni tok 0,7…0,8 A 50 Hz
Noise level < at 60 dB
Nosilni tipa Krogla
Vi?ina Zunanji: 223 mm
Širina Zunanji: 223 mm
Globina Zunanji: 90 mm
Teža izdelka 1,7 kg
Barva Temno siva ( RAL 7016)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Največji tlak 300 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Priklju?ek z vzmetno objemko
IP stopnja zaščite IP55 Mreža:
IP44
Sestava naprave 1 Ohišje ventilatorja
4 Vijak
Stanje uporabe Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Pretok je odvisen od delovne to?ke, glej programsko opremo ProClima
Okolje mora biti relativno ?isto
Filter je treba redno ?istiti in menjavati
Zunanja temperatura mora biti 5° C ni?ja od notranje temperature
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,000 cm
Paket 1 Širina 26,500 cm
Paket 1 Dolžina 29,000 cm
Paket 1 Teža 2,500 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 95,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 138,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe