|
|
|
NSYCVF550M230FB
Zunanja prezr. HD enota ClimaSys CVHD brez rešetke in filtra, 550 m3/h 230 V AC
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohi?je ventilatorja brez re?etke in filtra
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zunanja te?ka naloga
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
Thalassa PHD
Spacial S3HD
Spacial SFHD
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka: 550 m3/h at 50 Hz
550 m3/h at 60 Hz
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC +/- 10 %
|
Vhodna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Certifikacija
|
CE
UL v skladu s/zUL 508 A
CSA v skladu s/zCSA C22.2
Ecodesign direktiva 2009/125/EC
|
Komplementarno
Absorbed power
|
72 do 88 W
|
[In] Nazivni tok
|
0,3…0,4 A 50 Hz
|
Noise level < at
|
60 dB
|
Nosilni tipa
|
Krogla
|
Vi?ina
|
Zunanji: 223 mm
|
Širina
|
Zunanji: 223 mm
|
Globina
|
Zunanji: 90 mm
|
Teža izdelka
|
1,7 kg
|
Barva
|
Temno siva ( RAL 7016)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…65 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Največji tlak
|
350 Pa Pretok 0 m³/h
|
Povezave - terminali
|
Priklju?ek z vzmetno objemko
|
IP stopnja zaščite
|
IP55 Mreža:
IP44
|
Sestava naprave
|
1 Ohišje ventilatorja
4 Vijak
|
Stanje uporabe
|
Pretok je odvisen od delovne to?ke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Zunanja temperatura mora biti 5° C ni?ja od notranje temperature
Filter je treba redno ?istiti in menjavati
Okolje mora biti relativno ?isto
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,444 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
109,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
134,500 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|