|
|
|
NSYCVF560M115PF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 560 m3/h, 115 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
|
|
|
Pregled
Dobavni rok
|
Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 562 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 586 m3/h at 60 Hz
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
103 do 122 V
|
Vhodna napetost
|
115 V 50/60 Hz
|
Komplementarno
Absorbed power
|
65 W 50 Hz
83 W 60 Hz
|
[In] Nazivni tok
|
0,6 A 50 Hz
0,72 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
59 dB
|
Nosilni tipa
|
Krogla
|
Višina
|
Zunanji: 336 mm
|
Širina
|
Zunanji: 316 mm
|
Globina
|
Zunanji: 161 mm
|
Dimenzije izreza
|
291 x 291 mm
|
Product weight
|
3,2 kg
|
Material
|
Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
|
Barva
|
Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Največji tlak
|
140 Pa Pretok 0 m³/h
|
Povezave - terminali
|
Priključni blok
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
|
Stanje uporabe
|
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Filter je treba redno čistiti in menjavati
Okolje mora biti relativno čisto
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,800 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
107,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
103,200 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|