Schneider-Electric
 
NSYCVF560M230DG slika – Schneider- scope
NSYCVF560M230DG
ClimaSys CV - CSVS SmartFan 560m3/h 230V IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Združljivost serije/obsega Spacial
Prisma P
Prisma G
Type of filter G2
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 562 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 586 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 207 do 244 V
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Certifikacija CE
EAC
EMC directive 89/336 EEC
Dodatne informacije 1 vrstica največ 10 znakov
Komplementarno
Absorbed power 65 W 50 Hz
80 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,29 A 50 Hz
0,35 A 60 Hz
Noise level < at 59 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 336 mm
Širina Zunanji: 316 mm
Globina Zunanji: 161 mm
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Teža izdelka 3,480 kg
Material Izhodna rešetka: injected thermoplastic (PC)
Motor support: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: smoked black ( RAL 9005)
Motor support: Črna ( RAL 9005)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 140 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Priključni blok
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
1 external protective transparent smoked grille: Spredaj
1 smart filter with dust sensor
1 fan sensor ready to be mounted: Zadnja stran vtične rešetke
1 cable gland
1 Rezalna predloga
Stanje uporabe Filter je treba redno čistiti in menjavati
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,000 cm
Paket 1 Širina 33,600 cm
Paket 1 Dolžina 31,600 cm
Paket 1 Teža 3,778 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 15
Paket 2 Višina 88,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 69,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No