Schneider-Electric
 
NSYCVF560M230PF slika – Schneider- scope
NSYCVF560M230PF
Umetno prezrač. Climasys IP54, 560 m3/h, 230 V, z izhodno rešetko in filtrom G2
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Ventilator
Združljivost serije/obsega Prisma P
Prisma G
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 562 m3/h at 50 Hz
Prosta hitrost pretoka s standardnim filtrom: 586 m3/h at 60 Hz
[Us] Nazivna napajalna napetost 207 do 244 V
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Komplementarno
Absorbed power 65 W 50 Hz
80 W 60 Hz
[In] Nazivni tok 0,29 A 50 Hz
0,35 A 60 Hz
Noise level < at 59 dB
Nosilni tipa Krogla
Višina Zunanji: 336 mm
Širina Zunanji: 316 mm
Globina Zunanji: 161 mm
Dimenzije izreza 291 x 291 mm
Product weight 3,2 kg
Material Izhodna rešetka: Vbrizgani termoplastični (ASA PC)
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Največji tlak 140 Pa Pretok 0 m³/h
Povezave - terminali Priključni blok
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Rezalna predloga
Stanje uporabe Filter je treba redno čistiti in menjavati
Okolje mora biti relativno čisto
Zunanja temperatura mora biti 5° C nižja od notranje temperature
Izogibati se je treba prekomerni zamenjavi filtra
Pretok je odvisen od delovne točke, glej programsko opremo ProClima
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 23,000 cm
Paket 1 Širina 32,000 cm
Paket 1 Dolžina 34,000 cm
Paket 1 Teža 3,554 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 119,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 94,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev