Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYCVF575M230MF |
Schneider-Electric
 
NSYCVF575M230MF slika – Schneider- scope
NSYCVF575M230MF
Strešno um. prezr. ClimaSys, 575 m3/h, 230 V, s strešno izh. rešetko in filt. G2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del Zgornji pokrov z ventilatorjem
Združljivost serije/obsega Prisma Prisma P
Prisma Prisma PH
Prisma Prisma IPM M
Acti 9 Omara
Type of filter G2
Flow rate Z izrezom za rešetko 291 x 291 mm: 350 m3/h
Prosta hitrost pretoka: 575 m3/h at 50 Hz
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Komplementarno
Absorbed power 85 W
Noise level < at 64 dB
Višina Zunanji: 96 mm
Širina Zunanji: 340 mm
Globina Zunanji: 340 mm
Dimenzije izreza 228 x 228 mm
Material Pokrov: Jeklo
Barva Pokrov: Siva ( RAL 7035)
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Pokrov: Vrh omare
1 Ventilator
1 Pritrdilni elementi
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 35,000 cm
Paket 1 Dolžina 35,000 cm
Paket 1 Teža 6,066 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 103,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 105,000 cm
Paket 2 Teža 377,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami